Asco-P-P321

Válvulas de mando neumático ASCO™ serie P321

Descripción del producto

ASCO serie P320 son válvulas pilotadas neumáticamente de 3 vías diseñadas para ofrecer una larga vida útil de manejo de aire lubricado. Las variaciones en la presión del aire de pilotaje no afectan al funcionamiento de la válvula.

Actuador de válvula
Pilotaje neumático - aire
Materiales del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tamaño del orificio
1/4"; 3/8"
Tipo de orificio
NPTF
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Caudal
De 0,5 Cv a 1,0 Cv
Presión de funcionamiento / diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior, Exterior

Características

  • Construcción de latón normalmente cerrada con asiento de NBR
  • El elemento de sellado único aísla la presión de aire de pilotaje de la línea principal
  • Maneja fluidos con temperaturas de hasta 200 °F (92 °C)
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible

Documentos y dibujos