No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-R8266D023LCSAAC240/60D

ASCO™ R8266D023LCSAAC240/60D

Descripción del producto

The ASCO 266-S Series is a line of solenoid valves designed specifically for the on-off control of fuel oil in commercial and industrial burners. The valves are suitable for light and heavy fuel oils.

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
1.20 / 1.04
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 3/8
Valve Actuation
Solenoid
Product Weight
6.68 lbs
Kit Number
304099-L
Coil Class
FT
Coil Number
099257-002-D
Orifice Size
1/4 in
Voltage & Frequency
240 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating
15.4 W
Item Status
Active
Lead Length
18 inch
Carton Note
3/8 X 1/4 2NC BRASS 15.4/F AC

Características

  • Caja de latón de uso general para una diversidad de aplicaciones
  • Funcionamiento de 2 vías normalmente cerradas o normalmente abiertas
  • Activación de palanca diferencial cero

Documentos y dibujos