Asco-P-Vacuum

Productos de vacío Numatics™

Descripción del producto

Los componentes de vacío y los sistemas de pinzas de vacío ASCO Numatics permiten obtener mejoras atractivas en la productividad de los procesos automatizados. Nuestros productos pueden manipular piezas de trabajo que van desde pequeñas piezas que se dañan fácilmente, como chips electrónicos o CD, hasta elementos de mobiliario o láminas de acero pesadas. Numatics cuenta con una amplia cartera que incluye eyectores, bombas eléctricas de vacío, copas de succión, pinzas especiales y para grandes áreas, pistones de resorte, sensores, interruptores, reguladores y accesorios.

Tamaño de tubería/puerto
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
Entorno operativo
Corrosivo, interior, exterior, peligroso, lavado a fondo

Características

  • Los eyectores de vacío están compuestos por unidades básicas, de alimentación en línea, multietapas y compactas aptas para aplicaciones del automóvil, de embalaje, de alimentos y bebidas.
  • Las bombas eléctricas de vacío proporcionan una manera fiable para generar vacío cuando no está disponible el aire comprimido. Se usan principalmente como generador de vacío central en sistemas de pinzas para manipular piezas de trabajo herméticas.
  • Las copas de succión están diseñadas para mayor vida útil y están disponibles en varios tamaños, formas y materiales. Son adecuadas para procesar una variedad de piezas de trabajo (herméticas y porosas).
  • Las pinzas para grandes áreas están fabricadas de aluminio extruido y están disponibles con acolchado de espuma o copas de succión. Proporcionan un medio fiable para manipular piezas de trabajo con separaciones.
  • Las pinzas especiales se usan en aplicaciones donde no es posible ni práctico usar copas de succión.
  • Los sensores de vacío, interruptores y reguladores brindan a los clientes todos los componentes necesarios para completar una solución automatizada de vacío.
  • Los pistones de resorte compensan las carreras excesivamente largas del sistema de manipuleo y las distintas alturas y superficies irregulares de las piezas de trabajo.
  • Están disponibles accesorios como filtros de vacío, válvulas de retención, silenciadores y cables.

Documentos y dibujos