Asco-P-WSLPKF

Cabezas magnéticas ASCO™ serie WSLPKF (Ex d)

Descripción del producto

La serie WSLPKF de ASCO es una línea de cabezas magnéticas con cuerpo de acero inoxidable, antideflagrantes, diseñadas para usar en atmósferas potencialmente explosivas. Una bobina de tornillo permite una fácil instalación eléctrica. La cabeza cumple con ATEX-Directiva 2014/34/EU. Se ha garantizado la conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad al cumplir con los estándares internacionales o europeos IEC y EN: 60079-0, 60079-1 y 60079-31.

Normas/regulaciones
IEC 60529 (protección de ingreso), ATEX, ATEX Zona 1-21, IP66, IP67, Ex d

Características

  • Alojamiento de acero inoxidable antideflagrante
  • Armario con orificio de entrada roscado NPT de 1/2 pulgada para una amplia variedad de entradas de cables
  • Protección de ingreso grado IP67 - NEMA 4/4X
  • La cabeza magnética se puede proporcionar con una variedad de modelos de válvulas

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos