No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-227

Válvulas de clapet AVENTICS™ serie 227

Descripción del producto

La serie 227 de AVENTICS es una línea de válvulas de clapet diseñada para cilindros de simple efecto, fuelles neumáticos y manejo de material por vacío. Las válvulas de gran caudal son pilotadas electro-neumáticamente para aire comprimido y vacío y son ideales para aplicaciones en el automóvil, embotellado, sala de prensa, estampado de metales y fabricación de neumáticos.

Actuador de válvula
Neumáticao- Piloto electro-neumático - Piloto neumático, pedal manual
Tamaño de tubería/orificio
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/2
Tipo de orificio
NPTF o G
Función
2/2 normalmente cerrada, 3/2 normalmente cerrada, 3/2 normalmente abierta (Pilotaje electrico-neumático)
Normas/regulaciones
cURus
Entorno operativo
Interior, exterior
Medios
Aire, gas inerte

Características

  • Las válvulas de clapet para gran caudal se pueden usar con aire o gas neutro.
  • Diseño resistente para entornos exigentes y desafiantes
  • Bobinas aprobadas por UL y CSA (cURus)
  • Disponibles en CA y CC para una amplia variedad de aplicaciones

Documentos y dibujos