No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-412

Bridas de amarre AVENTICS™ serie 412

Descripción del producto

Las bridas de amarre AVENTICS serie 412 tienen una capacidad de sujeción de hasta 22 000 lb-in para aplicaciones de alta resistencia. Disponibles en seis diámetros y con un ángulo completamente ajustable para una operación sencilla. La serie 412 genera su gran fuerza de sujeción a través de un mecanismo de enlace de palanca. El ángulo de apertura de la brida se puede configurar con o sin presión, y permanece bloqueado en posición cerrada aun cuando se elimine la presión de aire.

Materiales del cuerpo
Aluminio
Material de brazo
Aluminio o acero
Medios
Aire, gas inerte
Tipo de orificio
Rosca G o NPT
Funcionamiento
Neumática, neumática con manipulación manual
Presión máxima de funcionamiento
30-115 psi (2,0-7,9 bar)
Rango de temp. de funcionamiento
32° F a 122° F (0° C a 50° C)
Lubricación
Lubricado en fábrica para su vida útil. No requiere lubricación en línea.
Ángulo de apertura
0° a 135°
Tipo de sensor
NPN, PNP, con conectores M8 o M12

Características

  • Carcasa ligera y compacta
  • Ajuste preciso del ángulo de apertura
  • Diseño completamente cerrado para una larga vida útil en ambientes adversos
  • Rápida configuración y ajuste
  • Un tamaño se adapta a todos los sensores

Documentos y dibujos