AVENTICS-P-519

AVENTICS™ Mini válvulas de corredera serie 519

Descripción del producto

AVENTICS Serie 519 es una línea de mini válvulas de corredera neumáticas ideales para el pilotaje de cilindros neumáticos. Las válvulas son adecuadas para aplicaciones del automóvil, de embalaje y fabricación de neumáticos.

Productos

Search
1-10 de 22 resultados para Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900001
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
175 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900002
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
175 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900003
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
175 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900004
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
175 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900005
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
175 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900006
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
175 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900007
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
175 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900008
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
175 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 519 51900009
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
175 l/min
Función de válvula
Centro cerrado
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
175 l/min
Centro cerrado
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 519 51900010
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
175 l/min
Función de válvula
Centro cerrado
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
175 l/min
Centro cerrado
8 bar
Actuador de válvula
Pilotaje electro-neumático, eléctrico
Material del cuerpo
Aluminio
Medios
Aire, gas inerte
Tamaño de tubería/orificio
M5
Tipos de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Función
5/2, 5/3
Caudal
De 1,73 a 5,19 Kv
Tensión
115 CA, 230 CA, 24 CA, 24 CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 10,3 Bar
Normas/regulaciones
UL

Características

  • Construcciones resistentes de poliamida o de aleación ligera
  • Se instala en una base acoplable para aplicaciones de manifolds
  • Cuerpos roscados M5
  • Puede utilizar aire lubricado y no lubricado

Piezas y accesorios

Search
1-9 de 9 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos