No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-520

AVENTICS™ Miniválvulas de corredera Serie 520

Descripción del producto

AVENTICS Serie 520 es una línea de miniválvulas de corredera de mando electro-neumático ideales para el pilotaje de cilindros neumáticos. Las válvulas tienen bobinas de alta calidad resistentes al calor y la humedad y son adecuadas para alta temperatura ambiente y entornos hostiles. Se pueden instalar en bases acoplables para aplicaciones de distribuidor. Las válvulas AVENTICS 520 son adecuadas para aplicaciones del automóvil, embalaje de cajas, embalaje y fabricación de neumáticos.

Productos

Search
1-10 de 31 resultados para Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000001
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
600 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000002
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
600 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000003
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
600 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000004
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
600 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000005
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
600 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000006
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
600 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000007
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
600 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000008
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
600 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 520 52000009
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
600 l/min
Función de válvula
Centro cerrado
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
600 l/min
Centro cerrado
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 520 52000010
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
600 l/min
Función de válvula
Centro cerrado
Presión máxima de trabajo
8 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
600 l/min
Centro cerrado
8 bar
Actuador de válvula
Pilotaje eléctrico, electro-neumático
Material del cuerpo
Aluminio
Medios
Aire, gas inerte
Tamaño de tubería/orificio
1/8"
Tipos de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Función
5/2, 5/3, 3/2
Caudal
De 5,19 a 12 Kv
Tensión
115 CA, 24 CA, 24 CC, 230 CA
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 10,3 Bar

Características

  • Cuerpo roscado de plástico G1/8 con juntas NBR para una vida útil prolongada
  • Maneja aire lubricado o no lubricado o gases neutros
  • Rango de temperatura ambiente de 5°C a 50°C
  • Cumple todas las directivas de UE relevantes

Piezas y accesorios

Search
1-9 de 9 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos