AVENTICS-P-CON-CB

Puentes de contacto AVENTICS™ serie CON-CB

Descripción del producto

La serie AVENTICS serie CON-CB ofrece puentes de contacto que suman tipos de conexiones eléctricas adicionales para las series CD01-PA, 579/589 y también para otro tipo de bobinas de forma C. Con el puente de contacto, se puede cambiar una conexión de forma C por SNAP D8 o M12.

Características

  • Puentes de contacto para adaptar válvulas de pilotaje eléctrico con el conector de enchufe forma C
  • Especialmente apto para las series CD01-PA, 579/589
  • Conexión individual a través de M12x1
  • Snap Ø8

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos