No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-CON-CB-With-Cable

Puentes de contacto con cable AVENTICS™ serie CON-CB

Descripción del producto

La serie AVENTICS serie CON-CB ofrece puentes de contacto con cable que suman una conexión de varias patillas variable y flexible para válvulas individuales para las series forma CD01-PA, 579/589 y también para otro tipo de bobinas de forma C. Se puede conectar un máximo de 8 bobinas con un solo cable de conexión.

Características

  • Puentes de contacto para adaptar válvulas de pilotaje eléctrico con el conector de enchufe forma C
  • Especialmente apto para las series CD01-PA, 579/589
  • Conexión multipolo

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos