AVENTICS-P-L1

Válvulas accionadas por piloto de aire o piloto de solenoide Serie L1 de AVENTICS™

Descripción del producto

Las válvulas neumáticas Serie L1 de AVENTICS ofrecen velocidad y caudal alto en un diseño compacto. Están disponibles con accionamiento por piloto de aire o piloto solenoide. El diseño delgado de L1 (ancho de cuerpo de 0,875") es ideal para el montaje en línea, aunque también se puede montar en distribuidores extruidos de una pieza de 2 a 12 estaciones. Un distribuidor L1 de 12 estaciones tiene un ancho de solo 14,11 pulgadas. Las válvulas Serie L1 son adecuadas para aplicaciones del automóvil, de embotellado, de fabricación de neumáticos, sala de prensa y estampado de metales.

B10

Productos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
:
Accionador de válvula
Neumática - Pilotaje neumático, Pilotaje electro - neumático
Medios
Aire, gas inerte, vacío
Tamaño de tubería/orificio
1/8"; 1/4"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Entorno de operación
Interior

Características

  • Rendimiento altamente repetible y fiable en entornos de fabricación exigentes
  • La construcción sólida proporciona una vida útil líder en la industria
  • Ideal para aplicaciones de máquinas de grandes rangos de ciclo
  • Los controles de velocidad permiten optimizar la velocidad de los ciclos de la máquina

Documentos y dibujos