No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-LS04

Válvulas direccionales AVENTICS™ serie LS04

Descripción del producto

La serie LS04 de AVENTICS son distribuidores ligeros que ahorran espacio con su carcasa de poliamida y aluminio. Las válvulas son adecuadas para el montaje directo en las máquinas en movimiento y en partes del sistema.

B10

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
:
AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie LS04-PD R422004129
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
310 l/min
Función de válvula
NC
Presión máxima de trabajo
7 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
310 l/min
NC
7 bar
AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie LS04-PD R422005154
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
180 l/min
Función de válvula
NC
Presión máxima de trabajo
7 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
180 l/min
NC
7 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2 directional valve, series LS04-PD R422005155
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
310 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
7 bar
disponibilidad
7 Day
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
310 l/min
5/2
7 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, serie LS04-PD R422005156
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
180 l/min
Función de válvula
5/2
Presión máxima de trabajo
7 bar
disponibilidad
7 Day
Activación
Caudal (L/M)
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
180 l/min
5/2
7 bar
7 Day

Características

  • Compacta y ligera
  • Conmutación rápida
  • Fáciles de integrar
  • Adecuada para aplicaciones de movimiento

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos