No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-Marex-ECS

Marex ECS de AVENTICS™

Descripción del producto

Marex ECS de AVENTICS ofrece un diseño absolutamente elegante, una experiencia de usuario simplificada, seguridad y funcionalidad eficiente. La tecnología de bus CAN controla aplicaciones de uno o dos motores diesel con hasta cuatro estaciones de control. Las funciones de control incluyen íconos intuitivos de teclado y están diseñadas para una protección a largo plazo del motor y la caja de cambios. Es posible realizar ajustes desde equipos o dispositivos móviles gracias a la red wifi integrada.

Características

  • Solución de conexión
  • Cableado codificado por color
  • Configuración automática
  • Ajuste preciso inalámbrico
  • Funcionamiento intuitivo
  • Opciones de cabezales de control en negro o cromado

Documentos y dibujos