Los sistemas de sondeo de tanques tipo burbuja Marex TSS utilizan aire comprimido para medir el nivel en tanques de barcos que contienen diésel marino (MDO), agua (de mar), agua negra, gris o de sentina, agua potable u otros líquidos. Este tipo de medición de nivel combina los fundamentos de la tecnología AVENTICS con la eficiencia y control modernos. Esto ofrece ventajas en cuanto a costes operativos y de compra, fiabilidad y limpieza. La gama se extiende desde pequeños sistemas para algunos tanques hasta soluciones electroneumáticas con control integrado de válvulas de mariposa, interfaz eléctrónica de datos y manejo y monitorización a través de una pantalla táctil.