La Serie S de AVENTICS es una línea de cilindros neumáticos intercambiables NFPA de acero inoxidable diseñados para funcionar en las aplicaciones de lavado más duras. Su diseño de acero inoxidable ofrece una excepcional resistencia a la corrosión. Los cilindros incorporan un casquillo extralargo y banda de desgaste de gran tamaño ubicada en la parte trasera del pistón como característica estándar. Además, la comprobada configuración del sello en T del pistón con nitrilo carboxilado y compuesto de PTFE autolubricante proporcionan un desgaste prolongado y una larga vida útil.