No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-8652AVBP4JA000N

AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, IO-Link 8652AVBP4JA000N

Descripción del producto

AF2-652-FLX-N012-CON

Advertencia
Señal de salida: 1 salida analógica 4 mA ... 20 mA + 1 salida digital/analógica (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / conmutable)+1 salida digital (PNP, NPN, push-pull, conmutable), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 baudios), Sin fijación
tamaño de construcción
652
Principio de conmutación
Principio de medición de caudal, calorimétrico
Protocolo
IO-Link, Analógico
Caudal nominal Qn mín., estándar
8 l/min
Caudal nominal Qn máx., estándar
1630 l/min
Caudal nominal Qn mín., ampliado
1630 l/min
Caudal nominal Qn Máx., ampliado
2445 l/min
Conexión de aire comprimido
1/2 NPT
Certificados
Declaración de conformidad CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Argon, Nitrógeno, Helium, Dióxido de carbono
Eficacia de filtración
5 µm
Pantalla
OLED
Indicador
l/s, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Indicador
bar, psi
Indicador de temperatura
°C, °F
Conexión eléctrica 2, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 2, número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico 2, codificación
Codificado A
Señal de salida
PNP, NPN, push-pull, 1 x IO-Link

Características

  • Sensor de caudal compatible con la IIoT
  • Apto para aplicaciones estándar
  • Fácil de montar y pilotar
  • Tamaño pequeño para uso óptimo de espacio de instalación
  • Pantalla OLED a color giratoria
  • Mide caudal, presión y temperatura
  • Fácil integración en unidades de mantenimiento o como versión independiente
  • Registro de datos integrado
  • Opciones de comunicación: enlace de E/S y Ethernet

Documentos y dibujos