AVENTICS-88135503

AVENTICS™ Placa adaptadora, Serie 355, ISO 1 88135503

Descripción del producto

SUBBASE FOR SPOOL VALVE 541 ISO 1

Tipo
Orificio 1, 3, 5 y 12 or 14 abierto
tamaño de construcción
ISO 1
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Material placa base
acero galvanizado

Documentos y dibujos