AVENTICS-88135506

AVENTICS™ Placa adaptadora, Serie 355, ISO 2 88135506

Descripción del producto

BLACK SELECTOR PLATE

Tipo
Placa ciega
tamaño de construcción
ISO 2
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Material placa base
acero galvanizado