No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P580AECH2010A00

AVENTICS™ Bus coupler, Series 580 P580AECH2010A00

Descripción del producto

580 CHARM STD KIT

Versión
Acoplador de bus
Protocolo bus de campo
Profinet
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
M12x1
Conexión eléctrica número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico codificación
Codificado A
Advertencia
enchufe de alimentación de tensión M12x1, de 5 polos, Conexión por bus de campo central sin funcionalidad E/S
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Número máx. de posiciones de la válvula
43
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-10% / +10%
Consumo de corriente electrónica
0.3 A
Tensión de servicio de los actuadores
24 V DC
Corriente total para actuadores
4 A
Tipo de protección
IP65
Diagnóstico
Sobretensión, Cortocircuito
Peso
0.32 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión

Características

  • Reduce drásticamente el tiempo de programación y comisionamiento
  • Logra ahorros de hasta un 15 % en cableado y componentes
  • Utiliza la capacidad nativa de DeltaV para el diagnóstico de las válvulas neumáticas
  • Elimina la necesidad de usar redes dedicadas adicionales como Profibus-DP para válvulas piloto y simplifica la asignación de E/S del sistema

Documentos y dibujos