No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412026780

AVENTICS™ Conector redondo con cable, Serie CON-RD R412026780

Descripción del producto

Los AVENTICS serie CON-RD con cable son cables con conectores de enchufe redondo de distinto tipo como M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC, y diferentes longitudes de cable, optimizados para nuestras válvulas focalizadas con conexión M8x1 o M12x1 y sistemas eléctricos como AES y G3.

Tipo
Conector por enchufe redondo
Tensión de funcionamiento AC máx.
48 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
48 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado A
Salida de cable 1
recto
Conexión eléctrica 2, tipo
extremos de cables abiertos
Longitud del cable
5 m
apto para cadenas de arrastre
apto para cadenas de arrastre
Radio de flexión mín.
52 mm
Certificados
RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protección
IP65, IP67, IP68
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Norma conexión eléctr.
EN 61076-2-101
Corriente, máx.
4 A
Sección de conductor
0.34 mm²
Cable-Ø
5.2 mm
Unidad de suministro
1 Unidades
Material carcasa
Poliuretano termoplástico (TPU)
Material juntas
Caucho fluorado
Material recubrimiento de cable
Poliuretano

Características

  • Conectores de enchufe redondo con cable conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Cable en Y

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos