AVENTICS-R412027708

AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-F-PUR-CERT R412027708

Descripción del producto

TU1-F-PUR-006-0100-TR-0050-CERT

Ø exterior
6 mm
Radio de flexión mín. 20°C
30 mm
Espesor de pared
1 mm
Color
Transparente
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
apto para alimentos
apto para alimentos
Unidad de suministro
50 m
Peso por metro
0.019 kg
Material
Poliéter-poliuretano

Documentos y dibujos