AVENTICS-R412028128

AVENTICS™ Separador de aceite, Serie MU1 R412028128

Descripción del producto

MU1-EFN-G012

Componentes
Separador de aceite
Recipiente
Recipiente Polipropileno
Conexión de aire comprimido
G 1/2
Caudal nominal Qn
9000 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
120 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Función
silenciador con filtro
Peso
0.46 kg
Material carcasa
Aluminio
Material recipiente
Polipropileno

Características

  • Posibilidad de gran caudal debido al gran ancho nominal
  • Diseño robusto
  • Carcasa metálica
  • Adecuada para funcionamiento en entornos difíciles

Documentos y dibujos