AVENTICS-P-ST6-SM

AVENTICS™, Serie ST6-SM, Sensores de medición de distancia

Descripción del producto

La serie ST6-SM de AVENTICS son sensores de medición de distancia, los cuales garantizan un registro continuo de los movimientos del pistón en rangos de medición de hasta 50 mm. IO-Link permite ajustar 8 puntos cero de conmutación. Los sensores compactos de 32,5 mm son fáciles de montar en la ranura en T de 6 mm. La función de diagnóstico del actuador del sensor utiliza datos de rendimiento como la velocidad del pistón, la carrera del pistón o el número de carreras del pistón para hacer visibles los procesos de los actuadores neumáticos.

Características

  • Retroalimentación de posición dentro de un rango de medición fijo de hasta 50 mm
  • IO-Link (medición de posición, 8 puntos de conmutación, función de diagnóstico del actuador)
  • Diseño compacto
  • Datos de diagnóstico del actuador: velocidad del pistón, carrera del pistón, potencia del campo magnético, etc.
  • Para todas las ranuras en T de 6 mm utilizadas habitualmente

Documentos y dibujos