No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-SV

Válvulas de seguridad serie SV01/03/05 de AVENTICS™

Descripción del producto

Las válvulas dobles serie SV01/03/05 de AVENTICS son válvulas de redundancia 3/2 y 5/2 para control externo, diseñadas para satisfacer las necesidades y los requisitos de un suministro de aire seguro y las aplicaciones de las válvulas de escape 3/2 y de retorno seguro del cilindro 5/2 para maquinaria con controles neumáticos en conformidad con la norma ISO 13849-1-2 para las funciones de seguridad.

B10

Productos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:

Características

  • Respuesta rápida para un tiempo de accionamiento mínimo
  • Sensores de posición para control de falla en la válvula
  • Rango de presión: 3 a 10 bar
  • Suministro de pilotaje interno y externo como estándar
  • Nivel de rendimiento “e” de la categoría 4 según ISO 13849-1

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos