AVENTICS-P-TC08-VTS

Sistemas de válvulas AVENTICS™ serie TC08

Descripción del producto

El sistema de válvulas AVENTICS de la serie TC08 es una opción perfecta para aplicaciones que necesitan válvulas ligeras con un alto caudal en un espacio pequeño. Con válvulas con pilotaje neumático o eléctrico, el sistemas de válvulas se puede ampliar hasta 12 válvulas. Las válvulas pueden intercambiarse sin desmontar el bloque de válvulas.

B10

Características

  • Qn = 600 l/min 800 l/min
  • Distribuidores 2x3/2, 5/2, 5/3 con carcasa de poliamida
  • Conexión neumática G1/8, 1/8-27 NPTF
  • Presión de trabajo mín./máx.: -0,9/10 bares
  • Tensión 12 V CC, 24 V CC, 24 V CA, 110 V CA, 230 V CA
  • Conexión eléctrica ISO según forma C, M8 3 pines; M8 4 pines

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos