Baumann-P-24000F

Válvula de control de cuerpo tipo wafer 24000F Baumann™

Descripción del producto

La válvula de control de estilo tipo wafer Baumann 24000F se ajusta a conexiones de bridas en línea ASME y EN y está diseñada para controlar una amplia variedad de líquidos, gases y vapores de procesos. Este paquete muy compacto ofrece la integridad de la conexión de las válvulas de globo de cuerpo con brida, al mismo tiempo que es significativamente más liviana y más fácil de instalar. Ofrecemos construcciones especiales de níquel, que completan la oferta básica de acero inoxidable S31603. La válvula 24000F funciona como una válvula de módulo para propósitos generales para presiones en la línea de proceso de hasta 99 barg (1440 psig) y temperaturas operativas de hasta 537 °C (1000 °F).

ped
Certificaciones
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servicio crítico
Servicio general
Características del caudal
Isoporcentual, lineal
Material
Inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Criogénico, temperatura estándar, alta temperatura
Clase de presión
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, DIN PN 10-40
Tipo de conexión de proceso
Bridado
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Diseño liviano y compacto que reduce los costos de las tuberías instaladas.
  • Diseño del cuerpo de la válvula universal; el modelo de 1/2" se empareja con ASME CL300 y 600FF (cara plana) y bridas de línea PN10-40; los modelos de 3/4" y 1" se emparejan con ASME CL150, 300, y 600FF y las bridas de línea PN 10-40.
  • Varias reducciones de capacidad del interno disponibles para satisfacer los requisitos cambiantes de los procesos, con rangos de Cv mínimos de 0,00013.
  • Bonete extendido opcional para aplicaciones de -195 °C a 537 °C (-320 °F a 1000 °F).
  • Sistema de empaque ENVIRO-SEAL™ opcional para satisfacer los requisitos críticos de control de emisiones
  • Actuador con recubrimiento de polvo epóxico y retenedores de acero inoxidable aportan resistencia a la corrosión.
  • Actuador de varios resortes reversible en campo con banda muerta reducida, permite la operación directa desde dispositivos de señal remota.
  • Todo el actuador y el yugo pueden extraerse del montaje de la válvula durante el mantenimiento de la empaquetadura.

Documentos y dibujos