Bettis-P-BLF BLFR Series

Actuador de válvula hidráulica lineal serie BLF-BLFR Bettis

Descripción del producto

El actuador de válvula hidráulica helicoidal puede operar en las condiciones más extremas, además de proporcionar una solución de automatización de válvulas compactas.

Características

  • No necesita piezas móviles externas durante el funcionamiento
  • Incluye una función de mantenimiento de presión contra las variaciones de temperatura
  • Proporciona una indicación visual directa de la posición y una válvula de traspaso integrada para las válvulas de globo
  • Fácil instalación en la brida intermedia de la válvula de globo
  • Alta protección contra el ingreso de agua IP68
  • Viscosidad de aceite hidráulico 30 a 4800 Nm/265 a 43.000 lb/pulg. viscosidad de aceite hidráulico 15 a 200 cSt

Documentos y dibujos