Relé de conmutación Bettis

Descripción del producto

Dispositivos de conmutación tipo vástago hidráulico/neumático, accionables manualmente o por piloto. Para uso con aplicaciones de control de alta o baja presión.

Características

  • Dispositivos de conmutación tipo vástago hidráulico/neumático
  • De accionamiento manual o por piloto
Tipo de producto
Accesorios de actuadores
Certificaciones
Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU sobre la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado, ESD
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de tapón y de triple excentricidad