Branson-P-GPX-100

Branson GPX-100

Descripción del producto

La plataforma GPX PulseStaker de Branson es una tecnología de remachado en caliente que proporciona calentamiento y enfriamiento instantáneos. PulseStaker proporciona altos niveles de seguridad, calidad constante de los productos y ofrece un importante ahorro de energía. La tecnología PulseStaker se puede implementar con diferentes niveles de sofisticación según las necesidades del cliente.

Velocidad de impulso central
550 mm/s
Peso
1 000 kg
Número máximo de puntas de soldadura
24
Interfaz de usuario
HMI/pantalla a color capacitiva de 12”/resolución de pantalla 1 024 x 768

Características

  • Proceso de calentamiento y enfriamiento instantáneo que proporciona un acabado estético superior
  • Tiempos ajustables del ciclo para el remachado en caliente de baja energía, optimizado
  • El proceso no crea partículas ni marcas por quemaduras
  • Adecuado para una amplia gama de aplicaciones y materiales compatibles
  • Proporciona a los fabricantes una mayor libertad de diseño al permitir la unión de componentes más complejos, delicados y sensibles
  • Experiencia técnica local y mundial de respuesta rápida y servicio de reparación respaldado

Documentos y dibujos