Branson-P-OMNI 1012

Branson OMNI 1012 Cleaning System

Descripción del producto

El sistema acuoso de limpieza OMNI 1012P Branson de Emerson es un sistema de limpieza y enjuague ultrasónico completamente configurado con un secador incorporado.

Tamaño del tanque de trabajo
10” largo x 12” ancho x 10” diámetro
Tamaños del drenaje
NPT 1/2”
Temperatura del tanque de limpieza
Ambiente a 160 °F
Velocidad del caudal de recirculación
1-3 GPM
Retención del filtro
10 micrones
Salida ultrasónica
500 vatios/tanques
Calor del secador
3 000 vatios
Caudal de aire del secador
50 cfm
Temperatura del secador
230 °F máximo
Voltaje de entrada:
208/230 voltios, monofásico de 60 Hz

Características

  • El control PLC y la interfaz de pantalla táctil ofrecen una funcionalidad añadida que incluye el control independiente de los puntos de ajuste clave para cada cámara.
  • Control preciso del proceso mediante ajuste automático, regulación de carga/línea y funciones de frecuencia de barrido
  • Diseño ergonómico y ahorro de espacio
  • Protección mejorada de la configuración de los parámetros del proceso mediante funciones con contraseña segura
  • La interfaz de control segura y conveniente incluye un interruptor de desconexión de alimentación principal bloqueable
  • Mayor durabilidad y vida útil con tanques de acero inoxidable 316L
  • Mayor vida útil del baño de limpieza con bomba y filtro estándar
  • Facilidad de mantenimiento gracias al acceso simplificado a los componentes de mantenimiento de rutina

Documentos y dibujos