Branson-P-Series 40 Rotary Ultrasonic Assembly System

Branson Series 40 Rotary Ultrasonic Assembly System

Descripción del producto

El sistema rotativo de ensamble por ultrasonido Serie 40 de Branson es un sistema duradero de ensamble semiautomático que incluye un indexador de precisión Camco® con una platina dial de aluminio, controles neumáticos, interfaz del operador con pantalla táctil y una soldadora ajustable, montado en una mesa Blanchard. Estos sistemas completamente configurables para satisfacer necesidades específicas se pueden conectar con sistemas de carga y descarga automática, mecanismos de sujeción o posicionamiento de piezas, y puertos de expulsión por aire, según sea necesario.

Accionamiento
Neumático
Tamaño del cilindro
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25
Interfaz de datos
USB, Ethernet
Frecuencia
15, 20, 30, 40 kHz
Potencia de salida
0,4 kW, 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

Características

  • El indexador Camco proporciona una operación confiable y movimientos suaves y precisos.
  • Platinas diales de 24-32" disponibles con paradas de 4, 6, 8, 12 o 24 para máxima productividad.
  • Compatible con soldadora ultrasónica o por giro de Branson.
  • Protector de seguridad para el operador, protector de perímetro, compuerta de perfil, etc.
  • Segunda estación de soldado opcional, carga y descarga, expulsión automática, probador de fugas, impresora de almohadilla, etc.
  • Interfaz con pantalla táctil para operador.