Branson-P-Ultraseal20 Metal Tube Sealer

Branson Ultraseal20 Metal Tube Sealer

Descripción del producto

Los sistemas por ultrasonido Ultraseal sellan herméticamente tubos de cobre y de aluminio. Una operación de un solo paso encrimpa, sella y corta tubos cargados en menos de un segundo. Los sistemas están equipados para automatizarse a altos niveles de eficiencia y productividad.

Accionamiento
Neumático
Sistema de enfriamiento
Aire
Interfaz de datos
USB, Ethernet
Frecuencia
20 kHz
Alimentación de entrada
200-250 V, 50/60 Hz
Potencia de salida
4 000 vatios
Dimensiones generales
227 mm x 89 mm x 577 mm (alto x ancho x largo)
Tipo neumático
5,5 bar (80 psi) de aire limpio y seco
Característica especial
Protección con contraseña
Diámetro de la tubería
4 mm a 12 mm
Interfaz del usuario
Pantalla táctil, LCD
Modos de soldadura
Tiempo, energía

Características

  • Diseño ergonómico y liviano para operación en la línea de montaje
  • Herramental de cambio rápido patentado con varias superficies de soldadura para una operación de bajo costo
  • Monitorización automática de procesos para garantizar que cada sello esté dentro de los límites predeterminados de calidad de la potencia de soldadura, tiempo y altura final
  • Medición automática de tubos para garantizar una colocación apropiada de los tubos dentro del herramental
  • Modo de soldadura en altura para compensar las variaciones de material del tubo
  • Pueden sellarse tubos de distintos tamaños en cualquier secuencia a través de la configuración automática de los parámetros de soldadura
  • Puerto paralelo de impresora para recolección de datos y gráficos de la soldadura
  • Puerto RS232 para interfaz de PC y monitorización de SPC