Crosby-P-P001004

Válvulas de alivio de presión accionadas por resorte directo Crosby serie 82 para gas natural

Descripción del producto

Válvula de alivio de presión accionada por resorte directo y de alto rendimiento para aplicaciones de gas natural

Características

  • Rendimiento a prueba de fugas cerca de la presión establecida que permite una mayor presión de funcionamiento, aumenta la productividad del proceso y la optimización del sistema.
  • El diseño del cuerpo de 2 piezas con asientos y sellos fácilmente reemplazables reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.
  • El asiento blando FKM proporciona un rendimiento hermético a las fugas repetitivo antes y después de cada ciclo de alivio.
  • Hermética a las burbujas al 90 % o más del ajuste de referencia.
  • Fabricada según ASME sección VIII UV para servicio de gas.
  • Capacidades de alivio certificadas por la Junta Nacional de Inspectores de Calderas y Recipientes a Presión.
  • Componentes de guarnición estándar en acero inoxidable 316 que ofrecen la máxima resistencia contra la corrosión.
  • Guarnición opcional según NACE MR-0175 (edición 2002).
  • Solo para servicio de gas. La palanca de elevación no está disponible para el servicio de aire.

Documentos y dibujos