Damcos-P-Aperio Software

Software Aperio

Descripción del producto

La continuidad operativa es clave para el éxito a largo plazo de su barco. Con el software Aperio obtiene una visión general desde un mismo lugar acerca de los sistemas de su barco, lo que mejora su capacidad de planificar, controlar, monitorizar y reaccionar a las alarmas. Está diseñado para gestionar una variedad de sistemas autónomos para la monitorización de tanques, la gestión de combustible para el control de válvulas y bombas y la adquisición de alarmas. El Aperio es altamente escalable y flexible, con capacidades de personalización para la mayoría de las combinaciones de tareas para cualquier tamaño de embarcación.

Sistema operativo
Windows 7 Embedded
Especificaciones del CPU
Requisitos del CPU: procesador multinúcleo o simple, 1,9 GHz o superior
Requisitos de RAM: 2 GB o más
Requisitos del disco duro: 8 GB o más

Características

  • Diseñado específicamente como un sistema de monitorización y control integrado para que los barcos y las unidades en tierra optimicen el manejo de los barcos
  • Se centra en la planificación, el control, la monitorización y la funcionalidad de las alarmas con un único icono para identificar varias funciones
  • Los temas de colores para la interfaz doble de los usuarios mejoran la facilidad de uso y la seguridad
  • La mímica visual de la interfaz permite realizar las acciones específicas de cada tarea en forma más simple
  • El menú táctil de los monitores con pantalla táctil permite un uso más sencillo
  • Los colores dinámicos de las tuberías, las válvulas, las bombas y los tanques permiten entender con claridad el flujo de los productos
  • Identificación y diagnóstico de las situaciones anormales dentro del sistema
  • El filtro de alarmas personalizable se puede usar para manejar diversas alarmas en los sistemas a bordo
  • El diseño robusto con instalación flexible y una red de comunicaciones Ethernet permite la recuperación rápida tras una falla.
  • Una plataforma de software confiable y en evolución que ha sido comprobada en el entorno marino por miles de barcos en todo el mundo y con el respaldo de un reconocido soporte global.
  • Escalable para uso en una o más estaciones de trabajo
  • Esquemas de colores para vista diurna o nocturna (temas oscuro y claro)