Damcos-P-Green Oil Technology

Tecnología limpia para el petróleo

Descripción del producto

Con un mayor énfasis en la protección de los ambientes marinos, nuestra tecnología limpia para el petróleo le permite cumplir con la legislación internacional sobre contaminación, al tiempo que satisface sus necesidades de desempeño. Este petróleo funciona con nuestro programa completo de sistemas de control remoto de válvulas (VRC). ¡No espere a que ocurra un accidente! La Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. cuenta con unos reglamentos más estrictos que establecen que todas las embarcaciones que naveguen en aguas de los Estados Unidos deben, si es técnicamente posible, utilizar lubricantes ambientalmente aceptables (EAL) en todas las interfases de aceite al mar.

Características

  • Evita los engomados y los depósitos de productos viejos, incluso a temperaturas de operación extremadamente altas
  • Excelentes características a alta presión
  • Resistente a la oxidación a altas temperaturas. Excelentes características del caudal frío (punto de fluidez extremadamente bajo). Cumple con las nuevas normas de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA)
  • Impacto ambiental mínimo
  • El punto de fluidez bajo protege a bajas temperaturas
  • Biodegradable, hecho de éster sintético saturado al 100%
  • Mejora su perfil de buque ecológico
  • No es bioacumulativo
  • Confiable a altas presiones y resistencia a la oxidación a altas temperaturas
  • Las propiedades del aceite son mínimamente tóxicas
  • No muestra brillo visual en la superficie del agua
  • Se descompone sin afectar los ambientes de agua salada o dulce