Damcos-P-Marine Control Cabinet

Gabinete de control Damcos™

Descripción del producto

Centralizar el control de su sistema de control remoto de válvulas marítimas es sencillo con el gabinete de control Damcos. Cada gabinete contiene de 1 a 4 filas de manifolds y admite hasta 120 válvulas. Cada válvula solenoide puede tener una retroalimentación de indicación remota (VPI) y se puede aislar para lograr una operación confiable en emergencias y reparaciones sencillas a fin de reducir el tiempo de inactividad. El gabinete también tiene lugar para módulos de E/S inteligentes y estándar, que permiten todas las funciones relacionadas con los tanques. Con esta inteligencia distribuida se optimiza el tiempo de respuesta.

Tipos de conexión
Entrada de conexión de tubo: conexión de gabinete P y T de 3/8 pulg. BSP
Salida de conexión de tubo: conexión de manifold A y B de 1/4 pulg. BSP
Dimensiones
S-xx 768 x (576 a 1920) x 384 mmD-xx/EL 1152/1920 x (1344 a 1920) x 384 mm Q-xx/EL 1536/1920 x (1152 a 1920) x 960 mm
Materiales de construcción
Estructura y planchas de acero de 2 y 3 mm
Peso
Consulte la hoja de datos específica del producto
Programa del producto
Programa de gabinete de 4 a 120 controles dividido en tipos único, doble y cuádruple

Características

  • Diseño robusto basado en estaciones modulares de manifold, estructuras y placa de soporte de manifold de acero.
  • Brinda capacidades de control/aislamiento y regulación
  • Comunicación con el sistema de control y monitorización integrados
  • El gabinete es una parte vital del sistema de control remoto de válvulas de Emerson
  • Manifold Cetop-3 disponible en aluminio, latón e inoxidable y preparado para control, realimentación y bloques de compensación
  • Cerraduras de tornillo en las puertas delanteras. (Cerraduras DIN a pedido).
  • Válvula solenoide de bajo nivel de fugas (menos de 10 cc/min)
  • Válvulas reguladoras/parada en cada estación
  • Válvula de purga del sistema en cada fila de manifold para una purga sencilla del aire
  • Conexiones de bomba manual para una operación de emergencia sencilla
  • Opción de filtrado de aceite y manómetro en cada manifold
  • Diseñado para las más estrictas condiciones de los entornos marinos y respaldado por una red de servicio mundial

Documentos y dibujos