Dantorque-P-DTU

Actuador submarino de válvula hidráulica de estría helicoidal Dantorque DTU

Descripción del producto

Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones submarinas, incluyendo el mercado marino, en alta mar, y de petróleo y de gas. El diseño del actuador submarino Dantorque ofrece características únicas que permiten al usuario final obtener los beneficios de utilizar un actuador compacto, con un peso y dimensiones significativamente reducidos, y por consiguiente ahorros en el costo total.

Características

  • Compacto para las restricciones del espacio pequeño y diseño concéntrico
  • Salida de torque balanceada y característica óptima de torque de salida
  • Liviano para las instalaciones restrictivas en cuanto al peso
  • Sistema de indicación de posición remota individual o doble comprobado bajo una presión que corresponde a 25 500 metros.
  • La opción de anulación ROV ofrece una intervención remota con paquetes de herramientas implementados de ROV estándar. También disponible para el acoplamiento horizontal, es decir perpendicular al vástago de la válvula.