DeltaV-P-FlexConnect

Soluciones Flex.CONNECT de DeltaV™

Descripción del producto

Con las soluciones Flex.CONNECT de DeltaV™ puede conectar con facilidad los subsistemas de E/S de los sistemas obsoletos que pertenecen y que no pertenecen a Emerson al sistema DeltaV™.

Detalles del servicio

Las soluciones Flex.CONNECT de DeltaV™ incluyen un conjunto de cables, tarjetas de paso, paneles de interfaz o de terminación de reemplazo que ofrecen conectividad entre los cables de campo de dispositivos de otros sistemas y las terminaciones de la tarjeta de E/S de DeltaV.

Este es un enfoque de baja tecnología que proporciona capacidades mejoradas. En primer lugar, los ingenieros de Emerson realizarán un estudio de modernización para justificar el proyecto y generar los documentos de planificación temprana. A continuación, los consultores determinarán el mejor método de modernización para satisfacer las necesidades de su negocio.

Reduzca el tiempo de inactividad y los costos de conmutación: las soluciones Flex.CONNECT de DeltaV ahorran en paneles de terminación y cableado de campo, lo que reduce la interrupción del proceso hasta en .un 75 % si se lo compara con volver a cablear. Use las soluciones de Flex.CONNECT de DeltaV de Emerson para una integración comercial instantánea no solo con costos más bajos de ingeniería, instalación y arranque sino también con grandes ahorros en mantenimiento y operación continua.

Colabore con Emerson para obtener una transición sin inconvenientes: la implementación, la ejecución y la gestión del proyecto garantizan arranques seguros y eficientes y soporte luego del inicio. Nuestros asesores analizan el hardware del sistema de automatización, las bases de datos y el entorno de visualización para desarrollar un método que convierta los controles necesarios al sistema DeltaV.

Maximice las ganancias de los activos existentes: maximice las ganancias de las compras de equipos anteriores y aproveche las tecnologías actuales, tales como los buses digitales, el control avanzado integrado y la instrumentación con diagnósticos automáticos.

Documentos