DeltaV-P-PK FLEX Controller

Controlador DeltaV™ PK Flex

Descripción del producto

El Controlador DeltaV™ PK Flex proporciona la misma funcionalidad potente que otros Controladores PK del sistema, pero ahora ofrece una capacidad flexible y escalable adicional mediante una licencia basada en suscripción. Los usuarios pueden suscribirse solo a lo que necesitan y pueden agregar funcionalidad con el paso del tiempo.

Límite DST
De 50 a 1500
Tasas de ejecución del módulo
25 mseg, 50 mseg, 100 mseg, 500 mseg, 1 seg, 2 seg, 5 seg, 10 seg, 30 seg, 60 seg
Memoria de usuario
Memoria del controlador
Requisitos de alimentación eléctrica
24 V CC
Protocolos admitidos de manera nativa en el Controlador PK FLEX
Modbus TCP (servidor y cliente), Ethernet/PI (cliente: clase 1 y clase 3), Servidor OPC UA y PROFINET (Controlador). Los transmisores APL son compatibles con PROFINET. Otros protocolos disponibles.
Temperatura operativa
-40° a 60 °C (-40 a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento
-40° a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, clasificación de protección sin condensación IP20, NEMA 12
Contaminantes que se transportan por el aire
Revestimiento de protección contra sobrecargas (condiciones operativas normales) de contaminantes que se transportan por el aire ISA-S71,04-1985, clase G3, onda sinusoidal de 10g ½ para 11 mseg
Vibración (límite operativo)
1 mm de pico a pico de 5 a 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 a 150 Hz

Características

  • Se ofrece como una suscripción para aumentar la flexibilidad y reducir los gastos de capital
  • Elimina los ejercicios de mapeo de datos lentos y costosos
  • Ahorra espacio en el gabinete al aprovechar los seis puertos Ethernet integrados
  • Admite redundancia 1:1 sin espacio ocupado ni cambios en la configuración
  • E/S flexible le permite elegir de la tarjeta de E/S CHARM serie M tradicional, serie S tradicional y las tarjetas de E/S inalámbricas para adaptarse mejor a sus necesidades
  • Seguridad integrada con Marshalling Electrónico DeltaV SIS y el solucionador de lógica de seguridad DeltaV SlS 1508
  • Conecte fácilmente dispositivos de terceros como HMI de panel y unidades de velocidad variable sin usar Ethernet dedicada o una tarjeta de E/S.
  • Obtenga acceso seguro a través de capas agregadas de protección y tecnologías de cifrado que previenen el acceso no autorizado
  • Capacidades de ejecución lógica más rápidas

Documentos y dibujos