DeltaV-P-SE4016

Tarjeta de interfaz DeviceNet serie S DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ DeviceNet interface is a field-proven interface for discrete actuators and sensors. High data throughput, simple installation, good diagnostic capabilities and error-free proven transmission technology make the DeltaV DeviceNet a good interface solution for complex devices. It is easy to install, reliable, and simple to use.

Cantidad de puertos
1
Cantidad de dispositivos por puerto
61
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 a 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Ofrece libertad para elegir el bus adecuado para la aplicación
  • Admite buses en el nivel del dispositivo estándar
  • Reduce los costos de cableado
  • Incluye una interfaz nativa en el nivel del controlador
  • Puede mezclar y combinar tecnologías de bus para cumplir con los requerimientos de la aplicación