No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4019P0

Fieldbus FOUNDATION de E/S de 4 puertos serie S DeltaV™

Descripción del producto

Foundation fieldbus I/O is a modular subsystem that communicates digitally with field devices, increases your input/ output capacity, and gives you access to more information about your process than conventional I/O subsystems. It greatly enhances device diagnostics that affect your control strategy and alerts operators to device malfunctions. If you want an efficient, economical, and secure distributed control system, use DeltaV™ Foundation fieldbus I/O.

Cantidad de segmentos (puertos)
4
Cantidad de dispositivos de campo
16 por puerto (dependiendo del consumo energético del dispositivo y de los requisitos IS)
Cantidad de bloques funcionales Ff
128 por tarjeta
Aislamiento
Cada canal está aislado del sistema y de cada uno, y probado en fábrica a 1500 VCC
Rango de señal nominal (span)
Fieldbus IEC 61158-2
Corriente del bus local por tarjeta (12 VCC nominal)
200 mA típica, 300 mA máxima
Alimentación de Fieldbus (tarjeta serie 2)
De 9 a 32 VCC, 12 mA por canal
Normas
Capa de enlace de datos IEC 61158
Contaminantes que se transportan por el aire
Revestimiento de protección clase G3 para contaminantes que se transportan por el aire según ISA-S71.04-1985
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 a 13,2 Hz, 0,5 g de 13,2 a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Aumenta la capacidad de E/S y reduce el cableado
  • Reduce el espacio utilizado gracias a los 4 puertos
  • Maximiza las capacidades del dispositivo inteligente
  • Las tarjetas H1 redundantes ofrecen mayor disponibilidad
  • Ofrece un control sincronizado