DeltaV-P-SE4100

Tarjeta de E/S Ethernet serie S DeltaV™

Descripción del producto

The Ethernet I/O Card (EIOC) provides a platform to access data from intelligent field devices (IFDs) in the DeltaV™ system.The EIOC provides monitoring and control of devices on the Device Network via control modules assigned to and executed in the EIOC. PLCs, Motor Control Centers, drives, switchgear and other EtherNet devices can be controlled directly by the EIOC, independent of a controller.

Cantidad de EIOC por sistema
60
Consumo de potencia
+24 VCC ± 10% a 325 mA máximo para simplex; 575 mA máximo para redundantes
Disipación de calor (redundante)
7 vatios máximo para simplex, 13 vatios máximo para redundantes
Protección del fusible
Fusible interno no reemplazable
Montaje
Una o dos ranuras en el carrier universal doble
Límite de módulo de control
2000
Valores de datos máx. enviados
4000/segundo
Valores de datos máx. recibidos
500/segundo
Nodos de red de E/S máx.
300
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 a 13,2 Hz, 0,5 g de 13,2 a 150 Hz

Características

  • Una solución potente que se comunica directamente con redes de E/S Ethernet externas
  • Conexión sencilla con dispositivos que utilizan protocolos Modbus TCP, EtherNet/IP o IEC61850 MMS
  • Embalaje probado de la serie S
  • Modular con redundancia fácil de agregar
  • Comunicación con cualquier controlador serie M o S