DeltaV-P-SS4302T13

CHARM LS DVC HART DTA (accionamiento por desenergización) redundante DeltaV™

Descripción del producto

A Redundant, LS (Logic Solver) Characterization Module (CHARM) for your Digital Valve Controller.

Tipo de dispositivo
Controlador de válvulas digital
Rango de señal nominal (span)
4 a 20 mA, (opción de 0 a 20 mA)
Rango de señal completa
De 0 a 24 mA
Precisión en el rango de temperatura
2% de span (0 a 60 °C), 5% de span (-40 a 70 °C)
​Resolución
12 bits
Calibración
No se necesita ninguna
Alimentación de campo disponible
20 mA con un suministro de 15 VCC en una carga de 250 W mín. a 600 W máx.
Protección del circuito de campo
Circuito limitante de corriente, cableado de campo desconectado
Req. de alimentación CHARM
86 mA máx. a 24 VCC
Disipación de calor CHARM
2.06 W
Compatibilidad con HART
Paso HART v7 para AMS, estado del dispositivo y variable HART v7 disponible para control
Tasas de actualización de datos HART
500 mseg

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas