DeltaV-P-SS4303T02

CHARM tipo termopar/mV LS DeltaV™

Descripción del producto

A LS (Logic Solver) Thermocouple Characterization Module (CHARM) for a Thermocouple input or a low level voltage source.

Tipos de sensores: termopar, mV
B, E, J, K, N, R, S, T, fuente de voltaje de bajo nivel (±20 mV, ±50 mV y ±100 mV)
Rango de señal de escala total
Consultar la hoja de datos completa
Precisión
Consultar la hoja de datos completa
Repetibilidad
0,05% de span
​Resolución
Convertidor A/D de 24 bits/Depende del tipo de sensor
Calibración
No se necesita ninguna
Rechazo del modo común DC/50/60 Hz
90 dB
Aislamiento
Cada sensor aislado galvánicamente y probado en fábrica a 1000 VCC
Req. de alimentación CHARM
18 mA máx. a 24 VCC
Disipación de calor CHARM
0,30 W
Compensación de conexión en frío (CJC)
Exactitud ± 1,0 °C, rango de -40 a 85 °C
Detección del sensor abierto

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas