DeltaV-P-SS4303T04

CHARM LS AI aislado de 0-10 VCC DeltaV™

Descripción del producto

A 0-10 VDC, LS (Logic Solver) Analog Input Characterization Module (CHARM) for a voltage device.

Tipos de sensores
Dispositivo de voltaje
Rango de señal de escala total
Consultar la hoja de datos completa
Precisión
Consultar la hoja de datos completa
Impedancia de entrada
10MΩ
Repetibilidad
0,05% de span
​Resolución
Convertidor A/D de 24 bits/Consultar la hoja de datos
Calibración
No se necesita ninguna
Rechazo del modo común
90 dB a 50/60 Hz
Aislamiento
Cada sensor aislado galvánicamente y probado en fábrica a 1000 VCC
Req. de alimentación CHARM
18 mA máx. a 24 VCC
Disipación de calor CHARM
0,40 W

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas