Fuente de alimentación mejorada de CC a CC serie M DeltaV™
Fuente de alimentación mejorada de CC a CC serie M DeltaV™
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
The DeltaV™ power supply suite provides power to the system electronics and to the field. DeltaV system power supplies offer you the most efficient and reliable power solution for your money. This is all the power required for your DeltaV system.
Pico máximo de 12 A durante 5 mseg en un rango de entrada de 12 VCC (sin incluir la salida de 12 VCC), pico máximo de 20 A durante 5 mseg en un rango de entrada de 24 VCC (incluida la salida de 12 VCC)
Potencia de salida nominal (de -40 a 60 °C)
12 VCC a 13 A (entrada de 12 VCC), 12 VCC a 8,0 A (entrada de 24 VCC), 5 VCC a 2,0 A, 3,3 VCC a 2,0 A, (10 W total para salidas combinadas de 5 VCC y 3,3 VCC)
Potencia de salida nominal (de 60 a 70 °C)
12 VCC a 10 A (entrada de 12 VCC), 12 VCC a 6,0 A (entrada de 24 VCC), 5 VCC a 2,0 A, 3,3 VCC a 2,0 A, BM26 (10 W total para salidas combinadas de 5 VCC y 3,3 VCC)
Protección de entrada
Fusible interno no reemplazable
Protección contra sobrevoltaje
Salida protegida del 110% al 120%
Tiempo de espera
Salida: permanece dentro del 5% del valor nominal con la carga completa y un voltaje de entrada mínimo durante 5 mseg (sin incluir una corriente de 12 VCC con una entrada de 12 VCC)
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Los productos en su carrito pueden no estar disponibles en el país seleccionado y se eliminarán de su carrito si elige el botón “SELECCIONAR” a continuación. Contáctenos si necesita ayuda para comprar este producto en otro país.