No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8105-TI-TC

PAC8000 Entrada THC/mV de 4- canales

Descripción del producto

PAC8000 Entrada THC/mV de 4- canales

Referencia
8105-TI-TC
Recuento y tipo de entrada analógica
Termopar de 4 puntos o 0~120 mV; Compensación de conexión fría de termopar
Resolución y velocidad
signo más de 15 bits; 420 mS máx
Consumo de corriente
200 mA máx
Capacidades especiales
Tipos de termopar: B, E, J, K, N, R, S, T, W3, W5 ruso K, L

Características

  • PAC8000 E/S es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de áreas peligrosas. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes buses de campo, al seleccionar el tipo apropiado de Módulo de Interfaz de Bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (uno por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000, al proporcionar un montaje en un panel plano o un tren DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el Controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y los terminales de campo, y transportan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno

Documentos y dibujos