No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8132-AI-UN

Entrada analógica universal aislada de 8 canales PAC8000 de 4 - 20 mA, termopar, RTD, voltaje

Descripción del producto

Entrada analógica universal aislada de 8 canales PAC8000 de 4 - 20 mA, termopar, RTD, voltaje

Referencia
8132-AI-UN
Recuento y tipo de entrada analógica
Entrada universal aislada de 8 puntos
Resolución y velocidad
14 bits; 11 mS
Consumo de corriente
Sistema de 60 mA
Capacidades especiales
Tipos de termopar B, E, J, K, N, R, S, T, W3, W5, ruso K, ruso L; Tipos de RTD Pt100, jPt100, Pt200, Pt500, Ni120, Cu10; Tipos de entradas en voltios: 120 mV, 0 - 1 V, 0 - 5 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V, 10 V

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo, al seleccionar el tipo apropiado de Módulo de Interfaz de Autobús (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica de PAC8000, al proporcionar un montaje en un panel plano o en un tren DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y las terminales de campo, y transportan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Tipos de termopar: B, E, J, K, N, R, S, T, W3, W5 ruso K, ruso L
  • Tipos de RTD Pt100, jPt100, Pt200, Pt500, Ni120, Cu10
  • Tipos de entrada en voltios: 120 mV, 0 - 1 V, 0 - 5 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V, 10 V
  • RTD de 2 o 3 cables
  • Transmisores de 2 o 4 cables
  • Circuitos de campo no incendiarios
  • Se requiere potencia de campo de embarrados de 24 VCC

Documentos y dibujos