Emerson-P-8139-SH-DC

Humo y calor direccionable de 126 canales de PAC8000

Descripción del producto

Humo y calor direccionable de 126 canales de PAC8000

Referencia
8139-SH-DC
Módulo de especialidad
Sensores de humo y calor
Capacidades
Hasta 126 canales de entrada en cada bucle; uso con cualquier controlador PAC8000
Consumo de corriente
<100 mA en Railbus de 12 VCC; potencia de campo de 750 mA a 30 VCC

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman columna vertebral física y eléctrica PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y las terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Hasta 10 módulos 8139 por nodo
  • ¿Modo normal? Protocolo de detección Apollo

Documentos y dibujos