Emerson-P-8727-CA-08

Portador intrínsecamente seguro de 8 módulos PAC8000

Descripción del producto

Portador intrínsecamente seguro de 8 módulos PAC8000

Referencia
8727-CA-08

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S, y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de buses de campo diferentes al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o el controlador.
  • Las terminales de campo (uno por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el Controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y los terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de potencia del Railbus interno

Documentos y dibujos